Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210499 |
3210509 |
3210525 |
3210538 |
3210541 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Courant nominal (détails) (A) | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 100 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 26 | Borne multiport | |||
3.30 € | 100 | 7 jours | Bleu | 26 - 12 | 26 | Borne multiport | |||
6.85 € | 50 | 7 jours | Vert-jaune | 26 - 14 | - | Borne PG Tripleport | |||
5.03 € | 50 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 26 | Borne PG Tripleport | |||
5.03 € | 50 | 7 jours | Vert-jaune | 26 - 14 | 26 | Borne PG Tripleport |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 6 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 20 |
Nombre de rangées | 3 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 58 | Taille du produit (longueur)(mm) | 102 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Courant nominal (détails)(A)
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles