Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3205019
Color | Gris | AWG | 22 - 16 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Tension nominale(V) | 800 |
Courant nominal(A) | 17.5 | Courant nominal (détails)(A) | 17.5 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 39.3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 58.8 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne à montage rapide |
Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à montage rapide, le numéro d'article est le suivant: 3205019.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3205019.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles