Bornier capteur / actionneur DIKD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2715092
2715571
2715584
2715814
2716101
2716279
2716376
2716512
2774237
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Courant nominal
(A)

11.65 €

50 7 jours 6Gris24

12.34 €

50 7 jours 6Noir24

11.66 €

50 7 jours 6Bleu24

11.93 €

50 7 jours 6Gris24

7.52 €

50 7 jours 6Bleu24

11.93 €

50 7 jours 6Gris24

11.93 €

50 7 jours 6Gris24

7.05 €

50 7 jours 4Gris24

8.35 €

50 7 jours 6Gris15

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 250
Nombre de rangées 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 54.5 Taille du produit (longueur)(mm) 72.5
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne proximité commutateur / actionneur Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique