Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Vert-jaune | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Niveau de contamination | 3 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles