Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3006179
Color | Bleu | AWG | 12 - 4 | Largeur du collier(mm) | 24.4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 2.5 - 25 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 4 - 16 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 690 | Courant nominal(A) | 101 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 54 | Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 24.4 |
Longueur de dénudage(mm) | 11(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire UK 16 N-PE / N, le numéro d'article est le suivant: 3006179.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3006179.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles