Référence fabricant: 3009176
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 364.15 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3009176
Référence pièce
|
---|
3009176 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
364.15 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours |
Loading...
Color | Vert-jaune | AWG | 4 - 3 | Largeur du collier(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 25 - 95 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 35 - 95 | Tension nominale(V) | 1000 |
Courant nominal(A) | 232 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 99 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 83 | Taille du produit (largeur)(mm) | 50 | Longueur de dénudage(mm) | 33(max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire UKH 95-PE / N, le numéro d'article est le suivant: 3009176.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3009176.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles