Bornier de terre modulaire USLKG【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0441012
0441025
0441083
0441106
0442011
0442082
0443010
0443023
0443036
0443078
0444019
0444035
0444048
0446017
0448015
0449014
3048195
3074143
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Niveau de contamination Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Indice d'inflammabilité Matériau d'isolation
-

12.89 €

50 7 jours 24 - 126.20.2 - 40.2 - 4--4742.56.29(max.)V0PA
-

11.49 €

50 7 jours 24 - 126.20.2 - 40.2 - 2.53-4242.56.27(max.)V2PA
-

8.11 €

50 7 jours 24 - 125.20.2 - 40.2 - 2.53-4742.55.28 (max.)V0PA
-

8.11 €

50 33 jours 24 - 125.20.2 - 40.2 - 2.53-4742.55.28 (max.)V0PA
-

698.52 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 20 - 88.20.5 - 100.5 - 63-4742.58.210 (max.)V0PA
-

323.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 20 - 810.20.5 - 160.5 - 103-4742.510.210 (max.)V0PA
-

15.11 €

50 32 jours 20 - 610.20.5 - 160.5 - 103-5442.510.211(max.)V0PA
-

9.44 €

50 7 jours 12 - 412.22.5 - 254 - 163-52.642.512.211(max.)V0PA
-

501.75 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 12 - 612.22.5 - 254 - 163-5442.512.211(max.)V0PA
-

39.04 €

10 7 jours 6 - 12016 - 5025 - 50-15083.570.52024(max.)V0PA
-

16.95 €

25 7 jours 18 - 115.20.75 - 500.75 - 353-625015.215(max.)V0PA
-

19.76 €

25 22 jours 18 - 115.20.75 - 500.75 - 35--625015.215(max.)V0PA
-

366.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 24 - 108.20.2 - 100.2 - 63-4742.58.210 (max.)V0PA
-

12.91 €

50 7 jours 24 - 126.20.2 - 40.2 - 4--54.542.56.29(max.)V0PA
-

796.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 20 - 610.20.5 - 160.5 - 10--5442.510.211(max.)V2PA
-

442.72 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 18 - 115.20.75 - 500.75 - 353-625015.215(max.)V0PA

51.28 €

10 7 jours 4 - 32525 - 9525 - 95-23290.3832530(max.)V2-

14.98 €

50 7 jours 8 - 21610 - 3510 - 35-1256253.41616(max.)V0PA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune Nombre de rangées 1 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport Produits industriels Oui

Assistance technique