Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0443081
Référence pièce
|
---|
0443081 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Indice d'inflammabilité | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 337.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 38 jours | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 2.5 | - | - | 42 | 42.5 | 5.2 | 7(max.) | V0 | PA |
Loading...
Color | Vert-jaune | Nombre de rangées | 1 | Connexion (composants) | Vis |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire USLKG, le numéro d'article est le suivant: 0443081.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0443081.
Configurer
Propriétés de base
Niveau de contamination
Courant nominal(A)
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Indice d'inflammabilité
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0441106 |
0441517 |
0442011 |
0444019 |
0444035 |
0444048 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Indice d'inflammabilité | Matériau d'isolation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 409.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 2.5 | 3 | - | 47 | 42.5 | 5.2 | 8 (max.) | V0 | PA | |
- | 322.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 24 - 10 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 3 | - | 47 | 42.5 | 6.2 | 8 (max.) | V0 | PA | |
- | 600.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 20 - 8 | 8.2 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 3 | - | 47 | 42.5 | 8.2 | 10 (max.) | V0 | PA | |
- | 398.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 18 - 1 | 15.2 | 0.75 - 50 | 0.75 - 35 | 3 | - | 62 | 50 | 15.2 | 15(max.) | V0 | PA | |
- | 501.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 18 - 1 | 15.2 | 0.75 - 50 | 0.75 - 35 | - | - | 62 | 50 | 15.2 | 15(max.) | V0 | PA | |
- | 355.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 24 - 10 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 6 | 3 | - | 47 | 42.5 | 8.2 | 10 (max.) | V0 | PA |