Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3044212
Color | Vert-jaune | AWG | 16 - 4 | Largeur du collier(mm) | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 1.5 - 25 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 1.5 - 25 | Niveau de contamination | 3 |
Courant nominal(A) | 76 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 54.4 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 55.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12.2 | Longueur de dénudage(mm) | 14(max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire UT 16-PE, le numéro d'article est le suivant: 3044212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3044212.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles