Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3060513
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | Color | Vert-jaune | AWG | 26 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 4 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 55.7 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire UT 2.5-TWIN, le numéro d'article est le suivant: 3060513.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3060513.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles