Bornier de terre modulaire UT 35-PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3044241

Référence pièce
3044241
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.78 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune AWG 16 - 2 Largeur du collier(mm) 16
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 1.5 - 35 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 1.5 - 35 Niveau de contamination 3
Courant nominal(A) 125 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 65.1
Taille du produit (longueur)(mm) 61.2 Taille du produit (largeur)(mm) 16 Longueur de dénudage(mm) 18(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire UT 35-PE, le numéro d'article est le suivant: 3044241.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3044241.

Assistance technique