Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3060319
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Vert-jaune | AWG | 26 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 |
Niveau de contamination | 3 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 82.4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire UT 4-QUATTRO, le numéro d'article est le suivant: 3060319.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3060319.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles