Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3009053 |
3009105 |
3010136 |
3213140 |
3244601 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 10 | 7 jours | Gris | 6 - 2 | 20 | 16 - 70 | 25 - 50 | 150 | 83.5 | 70.5 | 20 | 24(max.) | Borne haute alimentation | |||
14.11 € | 10 | 7 jours | Bleu | 6 - 2 | 20 | 16 - 70 | 25 - 50 | 150 | 75.8 | 70.5 | 20 | 24(max.) | Continuité | |||
26.55 € | 3 | 7 jours | Bleu | 4 - 3 | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 232 | 90 | 83 | 25 | 33(max.) | Continuité | |||
25.56 € | 10 | 7 jours | Gris | 4 - 3 | 20.3 | 16 - 95 | 25 - 70 | 192 | 78.3 | 70.5 | 20.3 | 24(max.) | Borne haute alimentation | |||
25.56 € | 10 | 7 jours | Bleu | 4 - 3 | 20.3 | 16 - 95 | 25 - 70 | 192 | 78.3 | 70.5 | 20.3 | 24(max.) | Borne haute alimentation |
Loading...
Tension nominale(V) | 1000 | Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Vis | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles