Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3260050 |
3260051 |
3260054 |
3260056 |
3260060 |
3260061 |
3260063 |
3260065 |
3260066 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Largeur du collier (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.27 € | 20 | 7 jours | - | Gris | 20 | 105 | 101 | 20 | 30(max.) | Borne à ressort | |||
13.27 € | 20 | 7 jours | - | Bleu | 20 | 105 | 101 | 20 | 30(max.) | Borne à ressort | |||
55.72 € | 6 | 7 jours | 8 | Bleu | 80 | 105 | 101 | 80 | 30(max.) | Borne à ressort | |||
69.65 € | 4 | 7 jours | 10 | Noir-jaune | 100 | 105 | 101 | 100 | 30(max.) | Borne à ressort | |||
69.65 € | 4 | 7 jours | 10 | Noir-jaune | 20 | 96 | - | - | - | Ressort de traction | |||
13.27 € | 20 | 7 jours | - | Gris | 20 | 96 | - | - | - | Ressort de traction | |||
13.27 € | 20 | 7 jours | - | Noir-jaune | 20 | 105 | - | - | - | Ressort de traction | |||
13.27 € | 20 | 7 jours | - | Gris | 20 | 105 | - | - | - | Ressort de traction | |||
13.27 € | 20 | 7 jours | - | Bleu | 20 | 105 | - | - | - | Ressort de traction |
Loading...
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 10 - 70 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 10 - 70 | Tension nominale(V) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 150 | Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Type de connecteur (catégorie) | Borne haute alimentation | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Largeur du collier(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles