Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3009066 |
3009118 |
3247400 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14.25 € | 10 | 7 jours | Bleu | - | 16 - 50 | 25 - 50 | 1000 | 2 | 83.5 | 70.5 | - | - | - | ||
14.11 € | 10 | 7 jours | Gris | 6 - 2 | 16 - 70 | 25 - 70 | 1000 | - | 76 | 70.5 | 20 | 24(max.) | Non | |||
14.11 € | 20 | 7 jours | Gris | - | 16 (max.) | 25 - 70 | 1500 | - | 76 | - | - | - | Oui |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 20 | Courant nominal(A) | 150 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne haute alimentation |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles