Borne à courant élevé UKH 70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3247053

Référence pièce
3247053
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.56 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir-jaune Largeur du collier(mm) 20.3 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 16 (max.)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 25 - 70 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 192
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 87.5 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne haute alimentation Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne à courant élevé UKH 70, le numéro d'article est le suivant: 3247053.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3247053.

Assistance technique