Borne d'initiateur / actionneur PT 6-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3211929

Référence pièce
3211929
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.34 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.50 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.50 - 6 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 41
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 42.2
Taille du produit (longueur)(mm) 74.2 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Borne proximité commutateur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Borne d'initiateur / actionneur PT 6-TWIN, le numéro d'article est le suivant: 3211929.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211929.

Assistance technique