Borne d'initiateur / actionneur PTIO 1.5/S/4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3244452
3244465
3244466
3244517
3244559
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)

3.26 €

100 85 jours Gris3.50.14 - 1.500.14 - 1.5025013.54241.590.8

4.62 €

50 88 jours Gris3.50.14 - 1.500.14 - 1.5025013.54241.590.8

8.02 €

50 88 jours Gris1.560 (max.)-1.50.14--0.140.14

6.39 €

50 22 jours Gris3.50.14 - 1.500.14 - 1.5025013.54241.590.8

2.85 €

100 7 jours Orange70.20 - 40.20 - 2.50250202141.574.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Borne à ressort à verrouillage à poussoir Type de connecteur (catégorie) Borne proximité commutateur / actionneur

Assistance technique