Borne d'initiateur / actionneur PTIO 1.5/S/3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3244423
3244436
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.88 €

50 77 jours

5.88 €

50 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 3.5 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.50 Tension nominale(V) 250 Courant nominal(A) 13.5
Nombre de rangées 3 Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 41.5
Taille du produit (longueur)(mm) 74.4 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Borne à ressort à verrouillage à poussoir
Type de connecteur (catégorie) Borne proximité commutateur / actionneur

Assistance technique