Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3244520
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 3.5 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Tension nominale(V) | 250 | Courant nominal(A) | 13.5 |
Nombre de rangées | 4 | Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 41.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 90.8 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Borne à ressort à verrouillage à poussoir |
Type de connecteur (catégorie) | Borne proximité commutateur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Borne d'initiateur / actionneur PTIO 1.5/S/4, le numéro d'article est le suivant: 3244520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3244520.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles