Borne d'initiateur / actionneur PTIO-IN 2.5/3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3244560
3244561
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)

4.96 €

40 7 jours 14-0.25 - 1.50-130---1

6.23 €

30 7 jours 70.20 - 40.20 - 2.502413.53241.574.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Orange Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Borne à ressort à verrouillage à poussoir
Type de connecteur (catégorie) Borne proximité commutateur / actionneur

Assistance technique