Borne de conducteur de terre d'installation UISLKG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0443052
0443065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)

10.15 €

50 7 jours 12 - 3122.5 - 254 - 16764742.51211(max.)

16.71 €

50 7 jours 18 - 2150.75 - 350.75 - 3512551551516(max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune Nombre de rangées 1 Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG Matériau d'isolation PA
Produits industriels Non

Assistance technique