Bornier de terre d'installation UTI 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3073830

Référence pièce
3073830
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.24 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune AWG 10 - 4 Largeur du collier(mm) 12.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 6 - 25 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 6 - 16 Courant nominal(A) 76
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 49.9 Taille du produit (longueur)(mm) 51
Taille du produit (largeur)(mm) 12.2 Longueur de dénudage(mm) 12(max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Prise et clip Type de connecteur (catégorie) Borne PG Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre d'installation UTI 16, le numéro d'article est le suivant: 3073830.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3073830.

Assistance technique