Bornier de terre d'installation UTI 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3074091

Référence pièce
3074091
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.79 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune AWG 18 - 2 Largeur du collier(mm) 15
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.75 - 35 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.75 - 35 Courant nominal(A) 125
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 51 Taille du produit (longueur)(mm) 55
Taille du produit (largeur)(mm) 15 Longueur de dénudage(mm) 16(max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre d'installation UTI 35, le numéro d'article est le suivant: 3074091.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3074091.

Assistance technique