Bornier de niveau d'installation PTI 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3213943
3213944
3213946
3213947
3213949
3213950
3213951
3213953
3213954
3213955
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Type de connecteur (catégorie) Matériau d'isolation Produits industriels

2.45 €

100 21 jours --5.20.14 - 40.14 - 420-50.5101--Borne à ressort à verrouillage à poussoirBornier industriel--

1.87 €

100 79 jours --12.5-0.14 - 1.500.14-4831--Borne à ressort à verrouillage à poussoirBornier industriel--

2.87 €

100 70 jours 526 - 125.20.14 - 40.14 - 424348.61015.28-10Raccord rapideBorne PG-Non

2.29 €

100 78 jours 326 - 125.20.14 - 40.14 - 424350.51015.28-10Raccord rapideBornier industriel-Non

2.45 €

100 70 jours 526 - 125.20.14 - 40.14 - 424348.61015.28-10Raccord rapideBorne PG-Non

2.45 €

100 70 jours 526 - 125.20.14 - 40.14 - 424348.61015.28-10Raccord rapideBorne PG-Non

0.91 €

200 16 jours -26 - 125.20.14 - 40.14 - 424350.51015.28-10Raccord rapideBornier industriel-Non

1.87 €

100 70 jours 426 - 125.20.14 - 40.14 - 424348.61015.28-10Raccord rapideBornier industriel-Non

1.87 €

100 70 jours 426 - 125.20.14 - 40.14 - 424350.51015.28-10Raccord rapideBornier industriel-Non

4.08 €

50 70 jours 526 - 125.20.14 - 40.14 - 424350.51015.28-10Raccord rapideBorne PGPANon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Tension nominale(V) 400 Indice d'inflammabilité V0

Assistance technique