Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3213947 |
3213951 |
3213954 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.29 € | 100 | 78 jours | 3 | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 24 | 3 | 50.5 | 101 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Bornier industriel | - | Non | |||
0.91 € | 200 | 16 jours | - | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 24 | 3 | 50.5 | 101 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Bornier industriel | - | Non | |||
1.87 € | 100 | 70 jours | 4 | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 24 | 3 | 50.5 | 101 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Bornier industriel | - | Non |
Loading...
Color | Gris | Tension nominale(V) | 400 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Matériau d'isolation
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Nombre de rangées
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Type de connecteur (catégorie)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles