Borne de niveau d'installation UTI 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3076031
3076034
3076035
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)

2.42 €

100 7 jours 4

1.23 €

150 7 jours -

2.42 €

100 7 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 51.5
Taille du produit (longueur)(mm) 93.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Bornier industriel
Matériau d'isolation PA Classe d'isolation I Produits industriels Non

Assistance technique