Borne de niveau d'installation UTI 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3076042
3076045
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.28 €

100 7 jours

3.28 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 10
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 10 Tension nominale(V) 400 Taille du produit (hauteur)(mm) 51.5
Taille du produit (longueur)(mm) 95 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Bornier industriel

Assistance technique