Borne conductrice de protection d'installation PTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3210539
3210545
3210547
3210549
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Nombre de rangées Taille du produit (longueur)
(mm)
Connexion (composants) Produits industriels

3.82 €

50 7 jours 53-Connecteur enfichableOui

3.82 €

50 30 jours --118Borne à ressort à verrouillage à poussoir-

4.65 €

50 7 jours --118Borne à ressort à verrouillage à poussoir-

4.20 €

50 29 jours --118Borne à ressort à verrouillage à poussoir-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 4 Tension nominale(V) 400 Taille du produit (hauteur)(mm) 42.3
Indice d'inflammabilité V0 Type de connecteur (catégorie) Borne PG

Assistance technique