Borne conductrice de protection d'installation PTI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3213937
3213941
3213962
3213964
3213966
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Matériau d'isolation Produits industriels

2.45 €

100 79 jours Gris-5.20.14 - 40.14 - 4400--50.5101--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

2.87 €

100 70 jours Gris-5.20.14 - 40.14 - 440020-50.5101--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

2.36 €

100 7 jours Vert-jaune26 - 125.20.14 - 40.14 - 4--142.559.55.28-10Raccord rapidePANon

2.62 €

100 7 jours Vert-jaune24 - 106.20.2 - 60.2 - 6--142.565.96.210-12Raccord rapidePANon

3.48 €

100 7 jours Vert-jaune20 - 88.20.5 - 100.5 - 6--148.5668.212(max.)Raccord rapidePANon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice d'inflammabilité V0 Type de connecteur (catégorie) Borne PG

Assistance technique