Borne conductrice de protection d'installation UTI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3076028
3076029
3076030
3076032
3076039
3076040
3076041
3076043
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Matériau d'isolation Classe d'isolation Produits industriels

3.71 €

50 7 jours 524 - 125.20.2 - 40.2 - 424393.55.29(max.)PAINon

3.17 €

100 7 jours 524 - 125.20.2 - 40.2 - 424393.55.29(max.)PAINon

3.17 €

100 39 jours 524 - 125.20.2 - 40.2 - 424393.55.29(max.)PAINon

5.28 €

50 39 jours 524 - 125.20.2 - 40.2 - 421393.55.29(max.)PAINon

5.45 €

50 68 jours --8.20.20 - 100.20 - 10--95-----

4.78 €

50 21 jours --8.20.20 - 100.20 - 10--95-----

4.78 €

50 47 jours --8.20.20 - 100.20 - 10--95-----

5.45 €

50 7 jours --8.20.20 - 100.20 - 10--95-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Tension nominale(V) 400 Taille du produit (hauteur)(mm) 51.5
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG

Assistance technique