Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3076032
Référence pièce
|
---|
3076032 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | Classe d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 50 | 39 jours | 5 | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 21 | 3 | 93.5 | 5.2 | 9(max.) | PA | I | Non |
Loading...
Color | Gris | Tension nominale(V) | 400 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 51.5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Vous vous trouvez sur la page de Borne conductrice de protection d'installation UTI, le numéro d'article est le suivant: 3076032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3076032.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Nombre de rangées
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Classe d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3076028 |
3076029 |
3076030 |
3076039 |
3076040 |
3076041 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | Classe d'isolation | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 50 | 7 jours | 5 | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 24 | 3 | 93.5 | 5.2 | 9(max.) | PA | I | Non | |||
3.17 € | 100 | 7 jours | 5 | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 24 | 3 | 93.5 | 5.2 | 9(max.) | PA | I | Non | |||
3.17 € | 100 | 39 jours | 5 | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 24 | 3 | 93.5 | 5.2 | 9(max.) | PA | I | Non | |||
5.45 € | 50 | 68 jours | - | - | 8.2 | 0.20 - 10 | 0.20 - 10 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | |||
4.78 € | 50 | 21 jours | - | - | 8.2 | 0.20 - 10 | 0.20 - 10 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | |||
4.78 € | 50 | 47 jours | - | - | 8.2 | 0.20 - 10 | 0.20 - 10 | - | - | 95 | - | - | - | - | - |