Bornier d'installation UIK 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3006153

Référence pièce
3006153
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.64 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 12 - 4 Largeur du collier(mm) 12.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 2.5 - 25 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 4 - 16 Tension nominale(V) 400
Tension nominale (détails)(V) 800V (à 25mm²) Courant nominal(A) 76 Courant nominal (détails)(A) 101
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5
Taille du produit (largeur)(mm) 12.2 Longueur de dénudage(mm) 11(max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne Matériau d'isolation PA
Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Bornier d'installation UIK 16, le numéro d'article est le suivant: 3006153.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3006153.

Assistance technique