Borniers d'installation MBKKB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1414064

Référence pièce
1414064
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.69 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5
Tension nominale(V) 500 Tension nominale (détails)(V) 500V (à 4mm²) Courant nominal(A) 24
Courant nominal (détails)(A) 24 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5
Taille du produit (longueur)(mm) 62 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 7(max.)
Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Borniers d'installation MBKKB, le numéro d'article est le suivant: 1414064.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1414064.

Assistance technique