Borne d'installation PTI 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1030131

Référence pièce
1030131
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.53 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu AWG 20 - 4 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 16
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 16 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 76
Nombre de rangées 1 Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de connecteur (catégorie) Borne

Vous vous trouvez sur la page de Borne d'installation PTI 16, le numéro d'article est le suivant: 1030131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1030131.

Assistance technique