Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 32 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 42.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 66 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 10-12 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Borne | Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles