Module d'interface DFLK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2280271
2280284
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Plage de température
(°C)

98.80 €

5 7 jours 40-70

118.90 €

5 40 jours 50-20 - +50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Connexion (composants) Vis Connecteur (commande) Barrette IDC/FLK Série (connecteurs) Varioface-DFLK
Fonctions du module de transfert Toute direction Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Produits industriels Oui

Assistance technique