Module d'interface DFLK-D25 SUB, barrette à prises femelles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2280323

Référence pièce
2280323
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.70 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 25 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Plage de température(°C) -20 - +50 Connexion (composants) Vis
Connecteur (commande) Prise D-Sub Série (connecteurs) Varioface-DFLK-D Fonctions du module de transfert Toute direction
Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface DFLK-D25 SUB, barrette à prises femelles, le numéro d'article est le suivant: 2280323.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2280323.

Assistance technique