Bornier de sectionnement à lame MTK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3101016
3101197
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

6.05 €

50 7 jours Gris

6.05 €

50 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 16 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 51.5
Taille du produit (longueur)(mm) 46 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 7(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne N
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique