Bornier de sectionnement à lame MTKD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3100017

Référence pièce
3100017
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.81 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 16 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 39.9 Taille du produit (longueur)(mm) 46.2 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Longueur de dénudage(mm) 7(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement à lame MTKD, le numéro d'article est le suivant: 3100017.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3100017.

Assistance technique