Bornier de sectionnement à lame MTK-P / P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3104013
3104097
3104107
3104123
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Courant nominal (détails)
(A)
Indice d'inflammabilité Type (divers) Produits industriels

6.71 €

50 7 jours Gris16V0Avec vis à tête creuse de test pour Ø 2.3mmNon

6.71 €

50 7 jours Bleu---Oui

6.85 €

50 7 jours Gris-V0-Oui

6.85 €

50 46 jours Bleu-V0-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 16
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 51.5 Taille du produit (longueur)(mm) 46
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 7(max.) Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne N Matériau d'isolation PA

Assistance technique