Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3210156
Color | Gris | AWG | 26 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Tension nominale(V) | 400 |
Courant nominal(A) | 20 | Courant nominal (détails)(A) | 20 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 35.3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 62 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement à lame PT, le numéro d'article est le suivant: 3210156.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3210156.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles