Bornier de sectionnement à lame QTC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3050407
3205103
3205226
3206487
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Produits industriels

5.56 €

50 7 jours 3Gris22 - 165.20.25 - 1.50.25 - 1.517.5-39.3945.2Oui

4.75 €

50 7 jours -Gris22 - 165.20.25 - 1.50.25 - 1.517.51639.376.45.2Non

5.07 €

50 96 jours -Bleu20 - 146.20.5 - 2.50.5 - 2.520-42.882.56.2Oui

5.07 €

50 7 jours -Gris20 - 146.20.5 - 2.50.5 - 2.520-39.382.56.2Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 400 Nombre de rangées 1 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Borne N Matériau d'isolation PA

Assistance technique