Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3206487
Référence pièce
|
---|
3206487 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 € | 50 | 7 jours | - | Gris | 20 - 14 | 6.2 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 20 | - | 39.3 | 82.5 | 6.2 | Oui |
Loading...
Tension nominale(V) | 400 | Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Matériau d'isolation | PA |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement à lame QTC, le numéro d'article est le suivant: 3206487.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3206487.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Courant nominal (détails)(A)
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3050407 |
3205103 |
3205226 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 50 | 7 jours | 3 | Gris | 22 - 16 | 5.2 | 0.25 - 1.5 | 0.25 - 1.5 | 17.5 | - | 39.3 | 94 | 5.2 | Oui | |||
4.75 € | 50 | 7 jours | - | Gris | 22 - 16 | 5.2 | 0.25 - 1.5 | 0.25 - 1.5 | 17.5 | 16 | 39.3 | 76.4 | 5.2 | Non | |||
5.07 € | 50 | 96 jours | - | Bleu | 20 - 14 | 6.2 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 20 | - | 42.8 | 82.5 | 6.2 | Oui |