• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier de sectionnement à lame ST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3036343
3038875
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

3.62 €

100 7 jours 5.20.08 - 40.08 - 2.560.55.2

4.05 €

50 7 jours 6.20.08 - 60.08 - 461.56.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 28 - 12 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 20 Courant nominal (détails)(A) 20 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne N Matériau d'isolation PA
Produits industriels Non

Assistance technique