Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AWG | 28 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 20 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 60.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles