Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
AWG | 28 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 20 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 84 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Borne N |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Longueur de dénudage(mm)
Indice d'inflammabilité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles