Bornier de sectionnement à lame STS 2.5-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3035425
3036990
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination

3.97 €

50 40 jours Bleu-

3.97 €

50 7 jours Gris3

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 20
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 43 Taille du produit (longueur)(mm) 50.8
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne N Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique