Bornier de sectionnement à lame UK 5-MTK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3004430

Référence pièce
3004430
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.02 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 16 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 58.5
Taille du produit (longueur)(mm) 51 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne N
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement à lame UK 5-MTK, le numéro d'article est le suivant: 3004430.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3004430.

Assistance technique