Bornier de sectionnement à lame UK 5-MTK-P / P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3004058
3004087
3048292
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)

7.77 €

50 7 jours Bleu24 - 120.2 - 40.2 - 420

7.77 €

50 7 jours Gris24 - 100.2 - 60.2 - 416

8.20 €

50 91 jours Rouge24 - 140.2 - 40.2 - 2.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6.2 Tension nominale(V) 500 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 58.5 Taille du produit (longueur)(mm) 51 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne N Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique